17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤーマッフル N03000
  • イヤーマッフル

イヤーマッフル

通常単価(税別)
3,157
税込単価
3,473
通常出荷日:5日目

【特長】・簡単に装着できます。【用途】・騒音のする作業現場に。【材質】・イヤーカップ:ポリエチレン樹脂...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    イヤーマフ
  • 形状
    ヘッドバンドタイプ
  • JANコード
    4962087600459
  • 質量(g)
    148
  • トラスココード
    853-7573
  • 材質1
    イヤーカップ:ポリエチレン樹脂
  • 材質2
    スポンジ:発泡ウレタン
  • 材質3
    耳当てカバー:塩化ビニール樹脂

型番:

N03000
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N03000の仕様・寸法情報

商品タイプ
イヤーマフ
形状
ヘッドバンドタイプ
JANコード
4962087600459
質量(g)
148
トラスココード
853-7573
材質1
イヤーカップ:ポリエチレン樹脂
材質2
スポンジ:発泡ウレタン
材質3
耳当てカバー:塩化ビニール樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
N03000
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157
( 3,473 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に装着できます。
【用途】
・騒音のする作業現場に。
【材質】
・イヤーカップ:ポリエチレン樹脂
・スポンジ:発泡ウレタ
・耳当てカバー:塩化ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤーマッフルの型番N03000のページです。 型番N03000に関する仕様情報を記載しております。
イヤーマッフルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤーマッフル
ホカホカイヤーカップ
ヴェリシールド(ヘルメット取付タイプ)
イヤーマフ ヘッドバンド式 H7A
防音イヤーマフ 2950
ヘッドバンドタイプ H10A
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーハネウェルスリーエムジャパンアズワン東京硝子器械
通常価格3,1571,6243,500 -3,96910,3006,250
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプイヤーマフイヤーマフ-イヤーマフイヤーマフイヤーマフ
形状ヘッドバンドタイプ折りたたみタイプ-ヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプヘッドバンドタイプ
JANコード4962087600459-----
質量(g)148170----
トラスココード853-7573-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト