17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防臭マスク N01600

トーヨーセフティ 防臭マスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
718
税込単価
790

【用途】・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等【商品仕様】・抗菌処理加工してい...

詳細情報を確認する

型番:

N01600
解除
    数量:

    N01600の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    N01600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    718
    ( 790 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等
    【商品仕様】
    ・抗菌処理加工しています
    ・防臭・塵埃簡易マスク
    ・JANコード:4962087623007
    ・トラスココード:854-7231
    ・質量:30g
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防臭マスクの型番N01600のページです。 型番N01600に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防臭マスクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防臭マスク
    トーヨーセフティ 取替え用防臭防塵フィルター
    トーヨーセフティ 取替え式防じんマスク
    マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)
    トーヨーセフティ 塵埃用コンパクトマスク
    トーヨーセフティ 取替え用塵埃フイルター
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコトーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格7183622,549315 -687361
    通常出荷日4日目2日目4日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました