ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139

ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139 N0139
通常単価(税別)
2,5002,425
税込単価
2,7502,668
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ビス止方式ジグソーメーカーに取付可能シャンクです。【用途】・木工円切用【商品仕様】・山数:9...

詳細を確認
  • 刃物が固定されているか確認してください

型番:

N0139
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N0139の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
N0139
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5002,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス止方式ジグソーメーカーに取付可能シャンクです。
【用途】
・木工円切用
【商品仕様】
・山数:9
・全長(mm):85
・厚み(mm):0.9
・切断能力(mm)軟鋼板:-
・切断能力(mm)アルミ:-
・切断能力(mm)ステンレス:-
・有効刃長(mm):60
・切断能力(mm)プラスチック:3.0~55.0
・切断能力(mm)木材合板:3.0~55.0
・適合機種メーカー(ジグソー):マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
・JANコード:4986362350457
・トラスココード:809-4903
・単品単位数量:10枚
・質量:35g
【材質/仕上】
・工具鋼

ご注意

  • 刃物が固定されているか確認してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139の型番N0139のページです。 型番N0139に関する仕様情報を記載しております。
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 木工円切用 NO139
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り 鉄工用 NO118
ハウスB.M 兼用ジグソー替刃 10枚入り スレート用NO89
兼用ジグソー替刃
ジグソー刃(木工用)
電子ジグソー替刃(5枚パック)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムPanasonicハウスビーエム
通常価格2,5002,4201,9801,775 -2,0502,000 -
通常出荷日在庫品1日目4日目6日目1日目〜1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト