ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防じんメガネ N01350
  • トーヨーセフティ 防じんメガネ

トーヨーセフティ 防じんメガネ

通常単価(税別)
1,475
税込単価
1,623
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラスレンズです。【用途】・一般粉じん作業・研磨・切削作業。【材質】・フレーム:セルロース・...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4962087600107
  • トラスココード
    853-7139
  • 質量(g)
    52.000
  • 材質1
    フレーム:セルロース
  • 材質2
    レンズ:強化ガラス
  • タイプ
    スペクタクル型
  • フレーム色
    クリア

型番:

N01350
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N01350の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4962087600107
トラスココード
853-7139
質量(g)
52.000
材質1
フレーム:セルロース
材質2
レンズ:強化ガラス
タイプ
スペクタクル型
フレーム色
クリア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N01350
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,475
( 1,623 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスレンズです。
【用途】
・一般粉じん作業・研磨・切削作業。
【材質】
・フレーム:セルロース
・レンズ:強化ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 防じんメガネの型番N01350のページです。 型番N01350に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ 防じんメガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ 防じんメガネ
トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200
防じんメガネ(開閉ベンチレーション付き)
トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300
帽子取付け用防塵メガネ
トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,4757362,5801,3832,600980
通常出荷日4日目5日目1日目4日目1日目4日目
形状二眼型メガネゴーグル-一眼型メガネ取付型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵-防塵防塵遮光
曇り止め-
UVカット-
耐静電性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト