ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300 N01300
  • トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300

トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300

通常単価(税別)
1,383
税込単価
1,521
通常出荷日:4日目

【特長】・ジョッキー型です。・くもり止め加工レンズ使用です。【用途】・一般粉じん作業・研磨・切削作業。...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • JANコード
    4962087013105
  • トラスココード
    853-7137
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    フレーム:合成レザーバイヤステープ巻
  • 材質2
    レンズ:セルロース
  • レンズ厚(mm)
    0.5
  • タイプ
    ジョッキー型
  • フレーム色
  • レンズ色
    クリア

型番:

N01300
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N01300の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
JANコード
4962087013105
トラスココード
853-7137
質量(g)
30.000
材質1
フレーム:合成レザーバイヤステープ巻
材質2
レンズ:セルロース
レンズ厚(mm)
0.5
タイプ
ジョッキー型
フレーム色
レンズ色
クリア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N01300
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,383
( 1,521 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョッキー型です。
・くもり止め加工レンズ使用です。
【用途】
・一般粉じん作業・研磨・切削作業。
【材質】
・フレーム:合成レザーバイヤステープ巻
・レンズ:セルロース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300の型番N01300のページです。 型番N01300に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ 防塵メガネ N01300
トーヨーセフティ 防じんメガネ N01200
トーヨーセフティ 防じんメガネ
帽子取付け用防塵メガネ
トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ クリア
トーヨーセフティ 超軽量防じんメガネ スモーク
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格1,3837361,4752,600980753
通常出荷日4日目5日目4日目1日目4日目4日目
形状一眼型メガネゴーグル二眼型メガネ取付型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵遮光遮光
曇り止め-
UVカット
耐静電性--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト