17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×2.0m N-0.5TX2.0

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×2.0m

通常単価(税別)
3,495
税込単価
3,845
通常出荷日:7日目

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮が破れ、芯糸が露出したら...

詳細を確認
  • トラスココード
    851-8956
  • 質量(g)
    410.0
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番:

N-0.5TX2.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-0.5TX2.0の仕様・寸法情報

トラスココード
851-8956
質量(g)
410.0
材質1
ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-0.5TX2.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,495
( 3,845 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・エンドレス形最大使用荷重(t):0.5
・全長(m)2.0
・寸法(mm)幅×厚み:30×5.0
・トラスココード:851-8956
・質量:0.41kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×2.0mの型番N-0.5TX2.0のページです。 型番N-0.5TX2.0に関する仕様情報を記載しております。
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×2.0mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×2.0m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×2.5m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×5.0m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.0m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×3.0m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.5m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格3,4955,5107,3092,2244,7673,813
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
トラスココード851-8956851-8957851-8962851-8953851-8958851-8954
質量(g)410.0510.01010.0210.0610.0310.0
材質1ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%ポリエステル100%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト