ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.5m N-0.5TX1.5

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.5m

通常単価(税別)
3,8133,631
税込単価
4,1943,994
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。・外皮が破れ、芯糸が露出したら...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重 (t)
    0.5
  • ベルト幅 (mm)
    30
  • ベルト厚み (mm)
    5
  • 全長 (m)
    1.5
  • トラスココード
    851-8954
  • 質量(g)
    310.0
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

型番:

N-0.5TX1.5
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-0.5TX1.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラウンドスリング
最大使用荷重(t)
0.5
ベルト幅(mm)
30
ベルト厚み(mm)
5
全長(m)
1.5
トラスココード
851-8954
質量(g)
310.0
材質1
ポリエステル100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-0.5TX1.5
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8133,631
( 3,994 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・エンドレス形最大使用荷重(t):0.5
・全長(m)1.5
・寸法(mm)幅×厚み:30×5.0
・トラスココード:851-8954
・質量:0.31kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.5mの型番N-0.5TX1.5のページです。 型番N-0.5TX1.5に関する仕様情報を記載しております。
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.5m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×5.0m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×1.0m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×2.5m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×3.5m
ロックスリング ソフター N 0.5T(灰)×4.5m
メーカー明大明大明大明大明大明大
通常価格3,8137,3092,2245,5105,4036,674
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプラウンドスリングラウンドスリング-ラウンドスリングラウンドスリングラウンドスリング
最大使用荷重(t)0.50.5-0.50.50.5
ベルト幅(mm)3030-303030
ベルト厚み(mm)55-555
全長(m)1.55-2.53.54.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト