17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g

通常単価(税別)
2,117
税込単価
2,329
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。【商品仕様】・ちょ...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 使用温度範囲
    -30~200℃
  • JANコード
    4960833079009
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    798-4626
  • 材質1
    主成分:シリコーングリース
  • タイプ
    カートリッジ
  • 容量(g)
    80
  • ちょう度
    NO.2

型番:

N0.079
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N0.079の仕様・寸法情報

種類
チューブ
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-30~200℃
JANコード
4960833079009
質量(g)
90.000
トラスココード
798-4626
材質1
主成分:シリコーングリース
タイプ
カートリッジ
容量(g)
80
ちょう度
NO.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N0.079
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,117
( 2,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、木、プラスチック、ゴム等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効です。
【商品仕様】
・ちょう度:NO.2
・色:白
・容量(g):80
・使用温度範囲:-30~200℃
・JANコード:4960833079009
・トラスココード:798-4626
・質量:90g
【材質/仕上】
・主成分:シリコーングリース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80gの型番N0.079のページです。 型番N0.079に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g
エーゼット シリコーンスプレー
シリコーンシーリング剤 100g オキシムタイプ
NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
堀場 シリコングリス シンエツカガク G-501
メーカーエーゼットエーゼット信越化学工業アズワン東洋化学商会堀場製作所
通常価格2,1177201,6273,6363,5282,800
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
種類チューブ----缶・ボトル
商品タイプシリコン系----シリコン系
使用温度範囲-30~200℃-----
JANコード4960833079009-----
質量(g)90.000350----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト