17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低発塵耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック
  • 低発塵耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック

低発塵耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック【10個入り】

通常単価(税別)
18,709
税込単価
20,580
通常出荷日:7日目

【特長】・高強力素材PBO繊維「ザイロン」のフィラメント糸を使用した安全用インナー手袋です。・耐切創性...

詳細を確認
  • ブラウン
  • 材質1
    表:PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%
  • 材質2
    裏:ナイロン100%
  • 手のひら周り(cm)
    16.0
  • 厚さ(mm)
    0.55
  • ISO Class
    5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

低発塵耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
L
868-4401
4560430761040
200.000
20.0
6.5
ブラック
1パック

10個入り

M
868-4402
4560430761033
190.000
19.0
6.0
ホワイト
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,709
( 20,580 )
7日目
18,709
( 20,580 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維「ザイロン」のフィラメント糸を使用した安全用インナー手袋です。
・耐切創性・低発塵・フィット感・軽くて薄いと多くの機能を同時に高レベルで実現させました。
・クリーンパック品です。
【用途】
・ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として
・高いクリーン度の必要な作業現場に、
【材質】
・表:PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%
・裏:ナイロン100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低発塵耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低発塵耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック
吸湿インナー手袋
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780
遮熱手袋
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格18,7092,7005,13310,17112,472 -11,500 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目4日目〜
ブラウン-イエローアイボリー×ホワイトシルバーアイボリー
材質1表:PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%-表:ケブラー[[R下]]繊維甲:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100% 
材質2裏:ナイロン100%-裏:綿100%平:PPS繊維[中]アラミド繊維フエルト平の中:ポリエステル
手のひら周り(cm)16.0-23.027.029.0-
厚さ(mm)0.55-1.5甲:2.0、平:3.54.0甲:2.0、平:3.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト