ツール用品技術窓口

マイゾックス マイポール MYPL22

マイゾックス マイポール

通常単価(税別)
2,103
税込単価
2,313
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量・頑丈なアルミ製です。・引き伸ばして、ひねるだけのワンタッチ伸縮機構です。【用途】・写真...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    アルミ合金
  • JANコード
    4938514310017
  • 質量(g)
    640.000
  • トラスココード
    735-7478
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MYPL22
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MYPL22の仕様・寸法情報

材質(本体)
アルミ合金
JANコード
4938514310017
質量(g)
640.000
トラスココード
735-7478
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MYPL22
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,103
( 2,313 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・頑丈なアルミ製です。
・引き伸ばして、ひねるだけのワンタッチ伸縮機構です。
【用途】
・写真撮影、位置確認。
【商品仕様】
・2m×2段
・全縮時:1200mm
・JANコード:4938514310017
・トラスココード:735-7478
・質量:640g
【材質/仕上】
・アルミ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイゾックス マイポールの型番MYPL22のページです。 型番MYPL22に関する仕様情報を記載しております。
マイゾックス マイポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイゾックス マイポール
マイゾックス マイポール3MX2段
マイゾックス アースポイント
ピンポール
アースポイント
トラバーピン
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックス
通常価格2,1033,457579315 -447 -296 -
通常出荷日2日目4日目6日目2日目〜6日目6日目
材質(本体)アルミ合金アルミ合金その他スチールその他スチール
JANコード493851431001749385143100244938514129688---
質量(g)640.000930.000140---
トラスココード735-7478735-7486735-7770---
材質1アルミアルミABS樹脂-ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト