17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR

通常単価(税別)
36,975
税込単価
40,673
通常出荷日:1日目

【特長】・帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。・軽量で扱いやすい帯...

詳細を確認
  • 商品種類
    墜落防止用ブロック
  • 仕様
    1本吊り専用
  • JANコード
    4510620988290
  • トラスココード
    827-9121
  • 質量(g) (g)
    2000
  • 材質1
    ケース:ポリカーボネート
  • 材質2
    ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト
  • フック口開き(mm)
    50
  • ロープ寸法径×長さ(mm×m)
    17×6
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    185×148×67
  • 落下距離(m)
    約1.2以下
  • 落下衝撃荷重(kN)
    約4.5
  • 最大使用荷重 (kg)
    120

型番:

MY-6HR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MY-6HRの仕様・寸法情報

商品種類
墜落防止用ブロック
仕様
1本吊り専用
JANコード
4510620988290
トラスココード
827-9121
質量(g)(g)
2000
材質1
ケース:ポリカーボネート
材質2
ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト
フック口開き(mm)
50
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
17×6
本体寸法(mm)縦×横×奥行
185×148×67
落下距離(m)
約1.2以下
落下衝撃荷重(kN)
約4.5
最大使用荷重(kg)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MY-6HR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,975
( 40,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。
・軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。
・ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HRの型番MY-6HRのページです。 型番MY-6HRに関する仕様情報を記載しております。
タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイタン マイブロック帯ロープ式MY-6HR
マイブロック 6mタイプ
マイブロック 4mタイプ
ロープ式 タイプ1ランヤード(墜落制止用器具)
ロープ式 タイプ1ランヤード (墜落制止用器具)
垂直親綱用グリップ
メーカータイタンタイタンタイタンタイタンタイタンタイタン
通常価格36,97531,50928,4239,19015,0667,729
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類墜落防止用ブロック墜落防止用ブロック墜落防止用ブロックランヤードランヤード仮設器材
仕様1本吊り専用----1本吊り専用
JANコード451062098829045106200457954510620045818451062080715745106208071404510620240206
トラスココード827-9121363-1273376-5873160-5571160-5572434-2747
質量(g)(g)20001450.01220780.0001250760.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト