17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス 買物篭

リス 買物篭

通常単価(税別)
1,2021,405
税込単価
1,3221,546
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・オールプラスチック製で軽量です・積み重ねネスティング式・長側両面ネーム印刷可能【用途】・スー...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm)

  • 材質詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸間口×奥行×高さ

(mm)

材質詳細

JANコード

トラスココード

質量

(g)

出荷単位

(個)

最小発注数量
その他
24
446
338
244
グリーン
360×242×233
ポリエチレン(PE)
4938233119052
868-7024
730
10
5個
ポリプロピレン(PP)
25
480
336
259
グリーン
374×230×237
-
4938233361345
868-7025
660
20
5個
ポリプロピレン(PP)
25
480
336
259
グレー
374×230×237
-
4938233361338
868-7026
660
20
5個
ポリプロピレン(PP)
25
480
336
259
イエロー
374×230×237
-
4938233361321
868-7027
660
20
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
4日目
1,405
( 1,546 )
9日目
1,202
( 1,322 )
2日目
1,405
( 1,546 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールプラスチック製で軽量です
・積み重ねネスティング式
・長側両面ネーム印刷可能
【用途】
・スーパー・コンビニなどの買物用カゴ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス 買物篭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス 買物篭
リス MB型リステナー メッシュ
リス MB型リステナー メッシュ 黄
リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン
リス MB型リステナーGB-13 メッシュ
リス MB型リステナーMB-19 メッシュ
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格1,202-1,954 -2,665 -1,891 -2,6832,921
通常出荷日2日目〜7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
その他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト