17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド MX53

ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

通常単価(税別)
52,357
税込単価
57,593
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・最大軸径φ6.35mm・ #1201×10mm・ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    ヘビーデューティクランプヘッド
  • JANコード
    4560128900942
  • トラスココード
    852-1768
  • 質量(g)
    370.000

型番:

MX53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX53の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
ヘビーデューティクランプヘッド
JANコード
4560128900942
トラスココード
852-1768
質量(g)
370.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,357
( 57,593 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大軸径φ6.35mm
・ #1201×10mm
・ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
・JANコード:4560128900942
・トラスココード:852-1768
・質量:370g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ヘビーデューティクランプヘッドの型番MX53のページです。 型番MX53に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ カールコード
ミニモ エアーヘッド
ミニモ ヒューズ C2212用
ミニモ ベルトアーム H82
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格52,35741,8063,38143,72943210,298
通常出荷日5日目5日目5日目9日目5日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプヘビーデューティクランプヘッドスタンダードクランプヘッドポリター用カールコードエアーヘッドヒューズベルトアーム
JANコード456012890094245601289009354560128904117456012890086745601289009284560128900720
トラスココード852-1768852-1767852-1703852-1731827-8937852-1739
質量(g)370.000329.00085.000149.00010.00043.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト