17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ スタンダードクランプヘッド MX52

ミニモ スタンダードクランプヘッド

通常単価(税別)
41,806
税込単価
45,987
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・最大軸径φ3.175mm・ #10002×6mm・ミニモ スタンダードクランプヘッド・J...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    スタンダードクランプヘッド
  • JANコード
    4560128900935
  • トラスココード
    852-1767
  • 質量(g)
    329.000

型番:

MX52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX52の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
スタンダードクランプヘッド
JANコード
4560128900935
トラスココード
852-1767
質量(g)
329.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,806
( 45,987 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大軸径φ3.175mm
・ #10002×6mm
・ミニモ スタンダードクランプヘッド
・JANコード:4560128900935
・トラスココード:852-1767
・質量:329g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ スタンダードクランプヘッドの型番MX52のページです。 型番MX52に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ スタンダードクランプヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
ミニモ カールコード
ミニモ エアーヘッド
ミニモ ヒューズ C2212用
ミニモ ベルトアーム H82
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格41,80652,3573,38143,72943210,298
通常出荷日5日目5日目5日目9日目5日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプスタンダードクランプヘッドヘビーデューティクランプヘッドポリター用カールコードエアーヘッドヒューズベルトアーム
JANコード456012890093545601289009424560128904117456012890086745601289009284560128900720
トラスココード852-1767852-1768852-1703852-1731827-8937852-1739
質量(g)329.000370.00085.000149.00010.00043.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト