17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング
  • クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング 【10個入り】

通常単価(税別)
1,8492,261
税込単価
2,0342,487
通常出荷日:1日目

【特長】・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しま...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質1
    ナイロン100%
  • 厚さ(mm)
    0.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング 製品特長・仕様

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
L
868-4374
4560430760470
140.000
17.0
26.0
6.5
ブラック
1パック

10個入り

M
868-4375
4560430760463
130.000
16.0
24.5
6.0
ホワイト
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,849
( 2,034 )
1日目
2,261
( 2,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
・ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
・繰り返しの洗濯が可能です。
【用途】
・ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
【材質】
・ナイロン100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング
クリーン用インナー手袋 15ゲージ
低発塵耐切創インナー手袋 13ゲージ クリーンパック
吸湿インナー手袋
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格1,849-1,868 -18,7092,70010,17111,500 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目7日目7日目4日目〜
ホワイトホワイトブラウン-アイボリー×ホワイトアイボリー
材質1ナイロン100%ナイロン100%表:PBO繊維(ザイロン[[(R)]])100%-甲:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100% 
厚さ(mm)0.50.50.55-甲:2.0、平:3.5甲:2.0、平:3.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト