17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用半指インナー手袋 13ゲージ MX311EX
  • クリーン用半指インナー手袋 13ゲージ

クリーン用半指インナー手袋 13ゲージ【10個入り】

通常単価(税別)
1,911
税込単価
2,102
通常出荷日:1日目

【特長】・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しま...

詳細を確認

型番:

MX311EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品特長・仕様

クリーン用半指インナー手袋 13ゲージ 製品特長・仕様

MX311EXの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ホワイト
トラスココード
868-4373
JANコード
4560430760449
質量(g)
80.000
材質1
ナイロン100%
手のひら周り(cm)
17.0
全長(cm)
15.0
中指長さ(cm)
1.7
リストカラー
ホワイト
厚さ(mm)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX311EX

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

手のひら周り(cm)

全長(cm)

リストカラー

厚さ(mm)

最小発注数量
ホワイト
868-4373
4560430760449
80.000
ナイロン100%
17.0
15.0
ホワイト
0.5
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,911
( 2,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。
・ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
・繰り返しの洗濯が可能です。
【用途】
・ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
【材質】
・ナイロン100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーン用半指インナー手袋 13ゲージの型番MX311EXのページです。 型番MX311EXに関する仕様情報を記載しております。
クリーン用半指インナー手袋 13ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン用半指インナー手袋 13ゲージ
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
遮熱手袋
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702
アズワン クリーンルーム用インナー手袋
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)アズワン
通常価格1,91110,17111,500 -12,472 -5,1332,185
通常出荷日1日目7日目4日目〜7日目7日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
中指長さ(cm)1.78.58.59.58.5-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト