17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオン メイドワゴンB MWBB-P4612-BB

キャニオン メイドワゴンB

通常単価(税別)
105,665
税込単価
116,232
通常出荷日:5日目

【特長】・ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。・ダストバッグ2枚付で分別回収に便利で...

詳細を確認

    型番:

    MWBB-P4612-BB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MWBB-P4612-BBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MWBB-P4612-BB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    105,665
    ( 116,232 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダストバッグと収納棚が一体になった機能的なワゴンです。
    ・ダストバッグ2枚付で分別回収に便利です。
    【用途】
    ・工場・オフィス・倉庫・病院・公共施設でのゴミ類の回収や品物のピッキングに。
    【商品仕様】
    ・組立式間口×奥行×高さ(mm):1220x460x890
    ・バッグのカラー:ブルー2枚
    ・バッグ容量:60L
    ・収納棚サイズ:D460xW610
    ・回転性能がよく走行音の静かなキャスターを採用。
    ・トラスココード:556-6339
    ・質量:23kg
    【材質/仕上】
    ・棚板:スチール(パウダーコーティング・アースグレー色)
    ・柱:ステンレス(SUS430)
    ・キャスター:ナイロンウレタン製(100mm)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャニオン メイドワゴンBの型番MWBB-P4612-BBのページです。 型番MWBB-P4612-BBに関する仕様情報を記載しております。
    キャニオン メイドワゴンBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャニオン メイドワゴンB
    メイドワゴン
    ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン
    キャニオン ステンレスハンガークリップ付
    メディカルワゴン
    D-1 ステンレス台車 キャニオン
    メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン大阪製罐キャニオン
    通常価格105,665105,665120,318 -3,32831,108 -316,697
    通常出荷日5日目5日目10日目〜4日目14日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト