17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディカルワゴン

メディカルワゴン

通常単価(税別)
31,10873,612
税込単価
34,21980,973
通常出荷日:14日目

【医療現場にお勧め】大阪製罐,クリーン環境用備品のメディカルワゴン。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    MW301【特長】
    ・医療現場におすすめです。
    ・寸法は取手を含みません。
    【商品仕様】
    ・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):450×300×750
    ・均等耐荷重40kg(20kg/段
    ・質量:5kg
    【材質/仕上】
    ・SUS304製
    MW302【特長】
    ・医療現場におすすめです。
    ・寸法は取手を含みません。
    【商品仕様】
    ・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×750
    ・均等耐荷重40kg(20kg/段)
    ・質量:10kg
    【材質/仕上】
    ・SUS304製
    MW304【特長】
    ・医療現場におすすめです。
    ・寸法は取手を含みません。
    【商品仕様】
    ・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×775
    ・均等耐荷重40kg(20kg/段)
    ・質量:12kg
    【材質/仕上】
    ・SUS304製
    MW305【特長】
    ・医療現場におすすめです。
    ・寸法は取手を含みません。
    【商品仕様】
    ・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):450×300×800
    ・均等耐荷重40kg(20kg/段)
    ・質量:6kg
    【材質/仕上】
    ・SUS304製
    MW306【特長】
    ・医療現場におすすめです。
    ・寸法は取手を含みません。
    【商品仕様】
    ・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×800
    ・均等耐荷重40kg(20kg/段)
    ・質量:15kg
    【材質/仕上】
    ・SUS304製
    MW307【特長】
    ・医療現場におすすめです。
    ・寸法は取手を含みません。
    【商品仕様】
    ・キャスター:ゴム車輪100φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×850
    ・均等耐荷重60kg(30kg/段)
    ・質量:16kg
    【材質/仕上】
    ・SUS304製
    MW308【特長】
    ・医療現場におすすめです。
    ・寸法は取手を含みません。
    【商品仕様】
    ・キャスター:ゴム車輪100φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):800×450×850
    ・均等耐荷重60kg(30kg/段)
    ・質量:20kg
    【材質/仕上】
    ・SUS304製

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・医療現場におすすめです。・寸法は取手を含みません。・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):450×300×750・均等耐荷重40kg(20kg/段・質量:5kg・【材質/仕上】SUS304製
    1個
    ・医療現場におすすめです。・寸法は取手を含みません。・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×750・均等耐荷重40kg(20kg/段)・質量:10kg・【材質/仕上】SUS304製
    1個
    ・医療現場におすすめです。・寸法は取手を含みません。・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×775・均等耐荷重40kg(20kg/段)・質量:12kg・【材質/仕上】SUS304製
    1個
    ・医療現場におすすめです。・寸法は取手を含みません。・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):450×300×800・均等耐荷重40kg(20kg/段)・質量:6kg・【材質/仕上】SUS304製
    1個
    ・医療現場におすすめです。・寸法は取手を含みません。・キャスター:ゴム車輪50φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×800・均等耐荷重40kg(20kg/段)・質量:15kg・【材質/仕上】SUS304製
    1個
    ・医療現場におすすめです。・寸法は取手を含みません。・キャスター:ゴム車輪100φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):600×450×850・均等耐荷重60kg(30kg/段)・質量:16kg・【材質/仕上】SUS304製
    1個
    ・医療現場におすすめです。・寸法は取手を含みません。・キャスター:ゴム車輪100φ(自在車)
    ・間口×奥行×高さ (mm):800×450×850・均等耐荷重60kg(30kg/段)・質量:20kg・【材質/仕上】SUS304製
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,108
    ( 34,219 )
    14日目
    37,762
    ( 41,538 )
    14日目
    45,958
    ( 50,554 )
    14日目
    39,398
    ( 43,338 )
    14日目
    47,302
    ( 52,032 )
    14日目
    56,363
    ( 61,999 )
    14日目
    73,612
    ( 80,973 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【医療現場にお勧め】大阪製罐,クリーン環境用備品のメディカルワゴン。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メディカルワゴンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メディカルワゴン
    メイドワゴン
    キャニオン メイドワゴンB
    ステンレス製導電ワゴン 組立式
    バスケットワゴン 丸パイプ脚
    ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)
    メーカー大阪製罐キャニオンキャニオンアズワンアズワンテラオカ
    通常価格31,108-105,665105,66529,100 -13,300104,864 -
    通常出荷日14日目5日目5日目1日目8日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト