17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“マルチビデオカメラ” MVC-2
  • “マルチビデオカメラ”

“マルチビデオカメラ”

通常単価(税別)
70,501
税込単価
77,551
通常出荷日:5日目

【特長】・接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。・着脱時のピント再調整不要です。・あらゆ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • JANコード
    4992358540160
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    557-0069
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    プラスチック
  • 材質3
    ゴム
  • 消費電力(W)
    0.7
  • 詳細タイプ
    マルチビデオカメラ

型番:

MVC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVC-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
JANコード
4992358540160
質量(g)
240.000
トラスココード
557-0069
材質1
アルミ
材質2
プラスチック
材質3
ゴム
消費電力(W)
0.7
詳細タイプ
マルチビデオカメラ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MVC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,501
( 77,551 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接眼レンズはそのままでワンタッチ切り替えができます。
・着脱時のピント再調整不要です。
・あらゆる光学機器の接眼レンズからの映像をテレビ・パソコンに簡単映出できます。
【用途】
・顕微鏡・望遠鏡の映像を屋内のテレビで観察。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“マルチビデオカメラ”の型番MVC-2のページです。 型番MVC-2に関する仕様情報を記載しております。
“マルチビデオカメラ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“マルチビデオカメラ”
GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-P
GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-C
低倍率カメラユニット
GOKO 交換レンズストロボ付 LM-2-N
交換レンズ
メーカーGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラGOKOカメラ
通常価格70,50146,02346,02392,33146,02348,296 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目〜
商品タイプ顕微鏡用品--顕微鏡用品--
JANコード4992358540160--4992358530024--
質量(g)240.000--230.000--
トラスココード557-0069--557-0085--
材質1アルミ--アルミ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト