17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)32×50 MVB-127-M01

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)32×50

通常単価(税別)
10,731
税込単価
11,804
通常出荷日:9日目

【特長】・V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。・2個1組、一...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    50
  • 奥行 (mm)
    24
  • 高さ (mm)
    32
  • トラスココード
    838-1647
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    FC250
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 仕上げ
    機械仕上げ

ご注意

  • 種類はA級品と機械仕上品のみになります。

型番:

MVB-127-M01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVB-127-M01の仕様・寸法情報

幅(mm)
50
奥行(mm)
24
高さ(mm)
32
トラスココード
838-1647
質量(g)
700.0
材質1
FC250
グリーン購入法適合品
適合
仕上げ
機械仕上げ
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MVB-127-M01
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,731
( 11,804 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。
・2個1組、一体加工になっています。
・丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
【用途】
・丸物の測定、ケガキとして最適。

ご注意

  • 種類はA級品と機械仕上品のみになります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)32×50の型番MVB-127-M01のページです。 型番MVB-127-M01に関する仕様情報を記載しております。
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)32×50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ)32×50
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
ミニ Vブロック(クリップ付)
Vブロック(角度調整付)
40mm Vブロックセット(クランプ付)
メーカーニューストロング新潟精機(SK)新潟精機(SK)アズワンエスコエスコ
通常価格10,73114,36552,02747,643 -24,05026,820
通常出荷日9日目3日目3日目12日目〜2日目2日目
幅(mm)50100200259570
奥行(mm)243870654560
高さ(mm)3260110315050
トラスココード838-1647-----
質量(g)700.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト