ツール用品技術窓口

確定しました

近江 松下電器産業製仕様ドライバービット

近江 松下電器産業製仕様ドライバービット MV45-2-136-M5-5-A7313301005Y
  • 近江 松下電器産業製仕様ドライバービット
通常単価(税別)
1,995
税込単価
2,195
通常出荷日:4日目

【特長】・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。・標準品の種類も豊富で、幅広い...

詳細を確認

型番:

MV45-2-136-M5-5-A7313301005Y
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MV45-2-136-M5-5-A7313301005Yの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
ストレート
全長(mm)
136
段付き
-
トラスココード
807-1848
重量(g)
17
材質1
特殊工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
MV45-2-136-M5-5-A7313301005Y

先端サイズ・プラス(+)

差込部形状

全長

(mm)

段付き

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
No.2
ストレート
136
-
807-1848
17
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,995
( 2,195 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
・標準品の種類も豊富で、幅広いストックを持っています。
・特殊品は小ロットの製作も可能です。
【材質】
・特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近江 松下電器産業製仕様ドライバービットの型番MV45-2-136-M5-5-A7313301005Yのページです。 型番MV45-2-136-M5-5-A7313301005Yに関する仕様情報を記載しております。
近江 松下電器産業製仕様ドライバービットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近江 松下電器産業製仕様ドライバービット
近江 ドライバービット
スクリュードライバー ボックスビット V-17
ドライバービット V17XH0.89-65
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
4本組[Hexagon]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-10A
メーカー近江精機近江精機近江精機近江精機エスコエスコ
通常価格1,995841 -671 -9645,0218,790
通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)特殊六角プラス(+) / マイナス(-)六角
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト