ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 軽量ラック 高さ 1800mm・2100mm |
|
エスコ 引出し式収納ケース(3~5段) |
|
アイリスオーヤマ メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック |



【特長】
・クロームメッキ仕上げのワードローブです。下段に棚板が付いていますので、バック等の収納に便利です。ほこりから衣類を守る別売カバーもあります。移動に便利なキャスター付きです。
【材質】
・ポール・棚板:スチール(クロームメッキ仕上げ)
・棚板固定部品:ABS樹脂
・キャスター:ナイロン樹脂

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

アイリスオーヤマ
メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,374円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 棚用スリーブ 4個セット IHT-SLV4S ポール径19mm
5通常価格(税別):253円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):548円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):542円~