17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732 MTO-RL732

IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732

通常単価(税別)
7,895
税込単価
8,685
通常出荷日:9日目

【特長】・クロームメッキ仕上げのタオルハンガー付きランドリーラックです。トレー型棚板なので、タオル・洗...

詳細を確認

    型番:

    MTO-RL732
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MTO-RL732の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MTO-RL732
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,895
    ( 8,685 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クロームメッキ仕上げのタオルハンガー付きランドリーラックです。トレー型棚板なので、タオル・洗剤を置くのにピッタリです。
    【商品仕様】
    ・適合洗濯機サイズ(目安): 幅64Cmまで
    ・ポール径(約):19mm
    ・IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732
    ・JANコード:4905009248735
    ・トラスココード:512-0268
    ・質量:9kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732の型番MTO-RL732のページです。 型番MTO-RL732に関する仕様情報を記載しております。
    IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS メタルミニランドリーラック MTO-RL732
    IRIS モジュールボックス ナチュラル
    IRIS モジュールボックス オフホワイト
    IRIS モジュールボックス ウォールナット
    IRIS チェスト 051 ホワイト/クリア
    IRIS チェスト 021 ホワイト/クリア
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格7,8953,2553,0093,2557,1164,629
    通常出荷日9日目6日目6日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト