ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 クリーンフェニックスワゴン (SUS3044) |
|
ルミナス(ドウシシャ) ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |

【特長】・クロームメッキ仕上げのラックです。ミニコンポやテレビの収納に最適です。クギやネジを使わずに簡...
詳細を確認【特長】
・クロームメッキ仕上げのラックです。ミニコンポやテレビの収納に最適です。クギやネジを使わずに簡単に組み立てることができます。当社のメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
【商品仕様】
・メタルミニワゴン
・JANコード:4905009267408
・トラスココード:817-8744
・質量:14.5kg

アイリスオーヤマ
メタルラック(シェルフ) ポール径:19/25mm

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):7,599円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,374円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 棚用スリーブ 4個セット IHT-SLV4S ポール径19mm
5通常価格(税別):253円

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
4.7通常価格(税別):3,330円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):542円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

トラスコ中山
メッシュラック用継ぎ足し支柱
0通常価格(税別):620円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
0通常価格(税別):46,355円~