ファクトリーサプライ用品技術窓口
小型テーブルリフターです。足踏み式で油圧によりテーブルが最高高さまで上昇します(操作回数約36回)。
頑丈な作りが自慢のプロ好みの小型テーブルリフターです。
| 型番 | MTG-45×45-200 | MTC-60×50-300 | MTC-70×50-500 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 200kg | 300kg | 500kg |
| テーブル長さ(L) | 450mm | 600mm | 700mm |
| テープル幅(W) | 450mm | 500mm | 500mm |
| 最高高さ(H1) | 800mm | 1,000mm | 1,000mm |
| 最低高さ(H2) | 350mm | 350mm | 350mm |
| 揚程 | 450mm | 650mm | 650mm |
| 操作回数 | 36回 | 36回 | 36回 |
| 自重 | 80kg | 100kg | 137kg |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
260,000円 ( 286,000円 ) | 8日目 |
320,000円 ( 352,000円 ) | 8日目 |
380,000円 ( 418,000円 ) | 19日目 |
小型テーブルリフターです。
足踏み式で油圧によりテーブルが最高高さまで上昇します(操作回数約36回)。



京町産業車輌
リフターパンタ君
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台リフター(手動昇降式)
0通常価格(税別):105,280円~

トラスコ中山
ハイテナー用カバー(ファスナータイプ)
0通常価格(税別):5,820円~

ワコーパレット
カーゴプレスタ(床板プラスチック製)
0通常価格(税別):37,472円~

ヤマト・インダストリー
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)
0通常価格(税別):42,151円

カーボーイ
台車ハンドル用安全対策品 ハンドガード
0通常価格(税別):1,061円

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):42,711円~

トラスコ中山
連結型樹脂製平台車 ルートバン (メッシュタイプ)(まとめ買い) オール自在タイプ
5通常価格(税別):15,809円~

ミスミ
小型スチール二段台車
4.7通常価格(税別):14,061円

トラスコ中山
伸縮式コンテナ台車 (スチール4輪タイプ)
4.7通常価格(税別):6,156円~