17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高圧洗浄機 ECN 50HZ MTC-3516ME-50HZ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超高圧洗浄機 ECN 50HZ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MTC-3516ME-50HZ

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・50Lの清水タンクに覆われ静粛性に優れている
・前輪に機動性の高い大型キャスターを標準装備しています
・人間工学を駆使したデザインです
【用途】
・仮設足場のモルタル・塗料の剥離に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
電動タイプ
質量(g)
140000
トラスココード
136-5939
材質1
ステンレスとポリエチレン樹脂
吐出水量(L/min)
16
吐出圧力(Mpa)
35
幅(mm)
597
奥行(mm)
1083
高さ(mm)
968
給水方式
水道直結/自吸式
電源
三相200V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト