ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

ベルスター マタドール耐水ペーパー#800

ベルスター マタドール耐水ペーパー#800 MT-800
通常単価(税別)
371
税込単価
408
通常出荷日:16日目

【特長】・1829年創業。ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。・折...

詳細を確認

型番:

MT-800
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT-800の仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
形状
シート形状

型番リスト

表示件数
型番
MT-800
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371
( 408 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1829年創業。ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。
・折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。
・手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
【用途】
・金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨
・金属や木工塗装面の研磨
【商品仕様】
・横×縦サイズ(mm):230×280
・JANコード:4938490972056
・トラスココード:814-6979
・単品単位数量:50枚
・質量:10g
【材質/仕上】
・砥材:シリコンカーバイド(C)

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状
MT-800耐水ペーパーシート形状

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルスター マタドール耐水ペーパー#800の型番MT-800のページです。 型番MT-800に関する仕様情報を記載しております。
ベルスター マタドール耐水ペーパー#800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルスター マタドール耐水ペーパー#800
"マタドール"耐水ペーパー
耐水ペーパー
ベルスター 布ロールAGJ-R 75mm巾 P1200
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
耐水ペーパー TTPAシリーズ
メーカーベルスター研磨材工業ベルスター研磨材工業ノリタケコーテッドアブレーシブベルスター研磨材工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格371308 -65 -10,135 -400 -55 -
通常出荷日16日目在庫品1日目〜1日目〜7日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー耐水ペーパー研磨布耐水ペーパー耐水ペーパー
形状シート形状シート形状シート形状ロール形状シート形状シート形状
よく一緒に購入される商品

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト