17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物) MT792

マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)

通常単価(税別)
7,854
税込単価
8,639
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。【用途】・鋳造、...

詳細を確認

    型番:

    MT792
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT792の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT792
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,854
    ( 8,639 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
    【用途】
    ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場
    【商品仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・着丈(cm):93.0
    ・幅(cm):63.0
    ・厚さ(mm):0.6
    ・素材耐熱温度:300℃
    ・JANコード:4560430761545
    ・トラスココード:868-4342
    ・質量:240g
    【材質/仕上】
    ・ケブラー[[(R)]]繊維[[(R)]]100%
    ・紐部:綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)の型番MT792のページです。 型番MT792に関する仕様情報を記載しております。
    マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックス 耐熱耐切創胸前掛(織物)
    マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)
    クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222
    クリーン用耐熱前掛 MT793
    クリーン用耐熱前掛 MT794
    クリーン用耐熱前掛 MT794-CP
    メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格7,8546,84211,80212,00015,50816,258
    通常出荷日1日目7日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト