ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物) MT791

マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)

通常単価(税別)
6,842
税込単価
7,526
通常出荷日:7日目

【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。【用途】・鋳造、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エプロン
  • イエロー
  • 詳細タイプ
    耐熱耐切創腰前掛
  • サイズ
    フリー
  • 質量 (g)
    160.000
  • 厚み (mm)
    0.6
  • JANコード
    4560430761538
  • トラスココード
    868-4341
  • 耐切創レベル
    3
  • 材質1
    ケブラー(R)繊維100%
  • 材質2
    紐部:綿
  • 着丈(cm)
    90.0
  • 幅(cm)
    54.0

型番:

MT791
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT791の仕様・寸法情報

商品タイプ
エプロン
イエロー
詳細タイプ
耐熱耐切創腰前掛
サイズ
フリー
質量(g)
160.000
厚み(mm)
0.6
JANコード
4560430761538
トラスココード
868-4341
耐切創レベル
3
材質1
ケブラー(R)繊維100%
材質2
紐部:綿
着丈(cm)
90.0
幅(cm)
54.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT791
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,842
( 7,526 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場
【商品仕様】
・サイズ:フリー
・着丈(cm):90.0
・幅(cm):54.0
・厚さ(mm):0.6
・素材耐熱温度:300℃
・JANコード:4560430761538
・トラスココード:868-4341
・質量:160g
【材質/仕上】
・ケブラー[[(R)]]繊維[[(R)]]100%
・紐部:綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)の型番MT791のページです。 型番MT791に関する仕様情報を記載しております。
マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックス 耐熱耐切創腰前掛(織物)
クリーン用耐熱前掛 MT793
クリーン用耐熱前掛 MT794
クリーン用耐熱前掛 MT794-CP
クリーン用耐熱前掛 MT793-CP
クリーン用耐切創胸前掛カバー MT222
メーカーマックス(手袋)東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,84212,00015,50816,25813,00011,802
通常出荷日7日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプエプロン-----
イエロー-----
詳細タイプ耐熱耐切創腰前掛-----
サイズフリー-----
質量(g)160.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンエプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト