17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物) MT790

マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)

通常単価(税別)
5,347
税込単価
5,882
通常出荷日:7日目

【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。【用途】・鋳造、...

詳細を確認

    型番:

    MT790
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MT790の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT790
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,347
    ( 5,882 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
    【用途】
    ・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場
    【商品仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・幅(cm):15.22
    ・長さ(cm):45.0
    ・厚さ(mm):0.6
    ・素材耐熱温度:300℃
    ・JANコード:4560430761521
    ・トラスココード:868-4340
    ・質量:135g
    【材質/仕上】
    ・ケブラー[[(R)]]繊維[[(R)]]100%
    ・紐部:綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)の型番MT790のページです。 型番MT790に関する仕様情報を記載しております。
    マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マックス 耐熱耐切創腕カバー(織物)
    腕カバー
    457mm腕カバー
    マックメイトKVクリーン 腕カバー
    380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)
    380mm 腕カバー(塩化ビニール/12双)
    メーカーマックス(手袋)ブラストンエスコマックス(手袋)エスコエスコ
    通常価格5,3471,3461,1899,6611,8702,560
    通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました