17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780 MT780
  • 耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780

通常単価(税別)
10,1718,268
税込単価
11,1889,095
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・ア...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • アイボリー×ホワイト
  • トラスココード
    868-4336
  • JANコード
    4560430761446
  • 質量(g)
    135.000
  • 材質1
    甲:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
  • 材質2
    平:PPS繊維
  • 材質3
    平の中:ポリエステル
  • 手のひら周り(cm)
    27.0
  • 全長(cm)
    28.0
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 材質4
    裏:ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    甲:2.0、平:3.5

型番:

MT780
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780 製品特長・仕様

MT780の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
アイボリー×ホワイト
トラスココード
868-4336
JANコード
4560430761446
質量(g)
135.000
材質1
甲:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
材質2
平:PPS繊維
材質3
平の中:ポリエステル
手のひら周り(cm)
27.0
全長(cm)
28.0
中指長さ(cm)
8.5
材質4
裏:ポリエステル
厚さ(mm)
甲:2.0、平:3.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT780
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1718,268
( 9,095 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
・甲側にソフトな素材を使用しており、優れた操作性を持っています。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、精密機械工業現場での耐熱用。
【材質】
・甲:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)
・平:PPS繊維
・平の中:ポリエステル
・裏:ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780の型番MT780のページです。 型番MT780に関する仕様情報を記載しております。
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702
300℃対応耐熱ミトン(イエロー)
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格10,1715,1333,3004,44811,500 -17,073 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目4日目〜1日目〜
サイズフリーフリー-フリーフリーフリー
アイボリー×ホワイトイエロー--アイボリーイエロー
トラスココード868-4336868-4330-868-4329--
JANコード45604307614464560430761170-4560430761163--
質量(g)135.00080.000-82.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト