ファクトリーサプライ用品技術窓口

300℃対応耐熱ミトン(イエロー)

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。・内側にはパラ系...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    アラミド
  • サイズ
    フリー
  • 規格
    その他
  • 詳細タイプ
    ミトン・片手用
  • JANコード
    4560430761224
  • トラスココード
    868-4331
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    ケブラー(R)繊維(甲・平)
  • 材質2
    アラミド混フエルト(中)
  • 材質3
    綿100%(裏)
  • 手のひら周り(cm)
    27
  • 全長(cm)
    26
  • 厚さ(mm)
    4
  • イエロー
  • 素材耐熱温度(℃)
    300
  • 耐切創レベル
    4

型番:

MT719
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT719の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
アラミド
サイズ
フリー
規格
その他
詳細タイプ
ミトン・片手用
JANコード
4560430761224
トラスココード
868-4331
質量(g)
75.000
材質1
ケブラー(R)繊維(甲・平)
材質2
アラミド混フエルト(中)
材質3
綿100%(裏)
手のひら周り(cm)
27
全長(cm)
26
厚さ(mm)
4
イエロー
素材耐熱温度(℃)
300
耐切創レベル
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT719
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。
・内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300℃対応耐熱ミトン(イエロー)の型番MT719のページです。 型番MT719に関する仕様情報を記載しております。
300℃対応耐熱ミトン(イエロー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300℃対応耐熱ミトン(イエロー)
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702
耐熱手袋 マックパワー300クリーン(クリーンパック)
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格3,3009,2104,4485,13313,952 -9,721 -
通常出荷日1日目7日目1日目7日目1日目〜4日目〜
使用用途耐熱・耐冷-----
商品タイプアラミド-----
サイズフリー-----
規格その他-----
詳細タイプミトン・片手用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト