17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

人工芝 MT-70-91-20

人工芝

通常単価(税別)
25,845
税込単価
28,430
通常出荷日:5日目

【特長】・濃淡2色の糸を折り合わせ見た目の華やかさを演出しています。【用途】・ベランダ、屋上、多目的施...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グリーン
  • JANコード
    4903620914039
  • トラスココード
    868-2946
  • 質量(g)
    17500.0
  • 材質1
    表面:ポリプロピレン(PP)100%
  • 材質2
    裏面:SBRコーティング
  • 厚さ(mm)
    7
  • サイズ短辺(mm)
    910
  • サイズ長辺(m)
    20

型番:

MT-70-91-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT-70-91-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
グリーン
JANコード
4903620914039
トラスココード
868-2946
質量(g)
17500.0
材質1
表面:ポリプロピレン(PP)100%
材質2
裏面:SBRコーティング
厚さ(mm)
7
サイズ短辺(mm)
910
サイズ長辺(m)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-70-91-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,845
( 28,430 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濃淡2色の糸を折り合わせ見た目の華やかさを演出しています。
【用途】
・ベランダ、屋上、多目的施設などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

人工芝の型番MT-70-91-20のページです。 型番MT-70-91-20に関する仕様情報を記載しております。
人工芝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工芝
ワタナベ 強弱両面テープ KR-50-10
らくらく粘着ぴたマット
強弱両面テープ KR-25-10
階段用吸着マット
人工芝 6mmパイル
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格25,8451,4311,7589853,031 -16,746 -
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ通路用マット-カーペット-カーペット通路用マット
形状ロールタイプ-シートタイプ-シートタイプシートタイプ
グリーン----グリーン
JANコード4903620914039-----
トラスココード868-2946-----

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト