17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700

通常単価(税別)
4,448
税込単価
4,893
通常出荷日:1日目

【特長】・敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー」繊維を使用した手...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    868-4329
  • JANコード
    4560430761163
  • 質量(g)
    82.000
  • 材質1
    表:ケブラー[[R下]]繊維
  • 材質2
    裏:綿100%
  • 全長(cm)
    24.0

型番:

MT700
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT700の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
868-4329
JANコード
4560430761163
質量(g)
82.000
材質1
表:ケブラー[[R下]]繊維
材質2
裏:綿100%
全長(cm)
24.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT700
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,448
( 4,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー」繊維を使用した手袋です。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、精密機械工業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700の型番MT700のページです。 型番MT700に関する仕様情報を記載しております。
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT700
マックス 耐切創手袋 マックメイトKV MT702
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT780
300℃対応耐熱ミトン(イエロー)
耐熱手袋 マックパワー200 クリーン用200℃対応 MT781/MT782/MT783
遮熱手袋
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格4,4485,13310,1713,30011,500 -12,472 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目4日目〜7日目
サイズフリーフリーフリー-フリーフリー
トラスココード868-4329868-4330868-4336---
JANコード456043076116345604307611704560430761446---
質量(g)82.00080.000135.000---
材質1表:ケブラー[[R下]]繊維表:ケブラー[[R下]]繊維甲:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)-甲・平・平裾:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100% 表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト