三笠 タンピングランマー

三笠 タンピングランマー

通常単価:
298,972円~
通常出荷日:
4日目

【特長】
・防音タイプです。
・防振ハンドル、タコアワーメーター付エンジンカバー、リコイルガードを装備しました。
・自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。
・新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。
【用途】
・路盤、路床、住宅の基礎、ガス水道管などの工事に。
【商品仕様】
・全長(mm):1058
・エンジン:スバルEH09-2
・騒音値(dB):78
・打撃ストローク(mm):30~70
・打撃板(mm):220×315
・打撃力(毎回kN):7.4~9.8
・打撃板(mm):220×315
・騒音値(dB):78
・打撃ストローク(mm):30~70
・エンジン:スバルEH09-2
・打撃力(毎回kN):7.4~9.8
・衝撃数(min[[の-1乗]]/分):644~695
・潤滑方式:オイルバス式
・4サイクルエンジン
・自動車用無鉛ガソリン
・トラスココード:857-5937
・質量:64kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 857-5950
  • 857-5937
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 64000.0
  • 78000.0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
857-5937
64000.0

4日目

298,972

型番 : MT-55L-SGK
通常出荷日 4日目
通常単価 298,972

スペック

  • トラスココード
    857-5937
  • 質量(g)
    64000.0
857-5950
78000.0

4日目

398,967

型番 : MT-72SGK
通常出荷日 4日目
通常単価 398,967

スペック

  • トラスココード
    857-5950
  • 質量(g)
    78000.0

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)