17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄 MT-20-Y

ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

通常単価(税別)
3,992
税込単価
4,391
通常出荷日:4日目

【特長】・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。・コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもで...

詳細を確認

    型番:

    MT-20-Y
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄 製品特長・仕様

    MT-20-Yの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MT-20-Y
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,992
    ( 4,391 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
    ・コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。
    ・底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    【商品仕様】
    ・容量(L):19.7
    ・色:イエロー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:270×519×220
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:216×413×201
    ・適用カード差し(別売):D
    ・ネスティングタイプ
    ・JANコード:4979182340302
    ・トラスココード:504-2291
    ・質量:1.31kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄の型番MT-20-Yのページです。 型番MT-20-Yに関する仕様情報を記載しております。
    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄
    ヒシ C型コンテナ 黄
    サンボックス #36-2T 黄
    T型コンテナ
    T型コンテナフタ
    ヒシ T型コンテナ グレー 19.7L
    メーカー三菱ケミカル三菱ケミカル三甲積水テクノ成型積水テクノ成型三菱ケミカル
    通常価格3,9921,4753,8963,299 -1,198 -3,992
    通常出荷日4日目5日目8日目1日目〜在庫品1日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト