ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スギヤス ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ワイドタイプ |
|
トラスコ中山 ローハイシステムリフター(スクリュー式) 押手付 |
|
東正車輛 ゴールドリフター GLI パワータイプ |

型番
| 型番 | 耐荷重(kg) | テーブル長さ(mm) | テーブル幅(mm) | 最高高さ(mm) | 最低高さ(mm) | 揚程(mm) | 操作方法 | 最大操作回数 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-60X50-200 | 200 | 600 | 500 | 496 | 131 | 365 | 足踏 | 29 | 63 |
| MT-60X50-500 | 500 | 600 | 500 | 496 | 131 | 365 | 手動 | 29 | 79 |
| MT-120X60-500 | 500 | 1200 | 600 | 990 | 190 | 800 | 手動 | 55 | 135 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
260,000円 ( 286,000円 ) | 19日目 |
320,000円 ( 352,000円 ) | 8日目 |
380,000円 ( 418,000円 ) | 8日目 |
定置式の小型テーブルリフターです。
足踏または手動により、油圧でテーブルが最高高さまで上昇します。
下降の操作を行うとテーブルが徐々に下降します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~