17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

“マゲタ~ノ”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,4451,940
税込単価
1,5902,134

【特長】・傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、...

詳細情報を確認する
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度(#)

    厚み

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    RoHS?最小発注数量
    120相当
    12
    4560118267529
    779-6749
    75.000
    砥材 シリコンカーバイド
    10
    5個
    180相当
    12
    4560118267536
    779-6757
    67.000
    砥材 酸化アルミニウム
    10
    5個
    400相当
    11
    4560118267543
    779-6765
    46.000
    砥材 シリコンカーバイド
    10
    5個
    320相当
    11
    4560118267550
    779-6773
    51.000
    砥材 酸化アルミニウム
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,940
    ( 2,134 )
    1日目
    1,445
    ( 1,590 )
    1日目
    1,445
    ( 1,590 )
    1日目
    1,445
    ( 1,590 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
    ・傘型の特殊形状に曲げているため、常にディスクの外周先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
    ・目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    ・芯ブレが少なくソフトタッチで作業ができます。
    【用途】
    ・サビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。
    ・溶接焼け取り。
    ・塗装はがし。
    ・サビ取り。
    ・仕上げ研磨。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    “マゲタ~ノ”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    “マゲタ~ノ”
    ジスクホイールα・A
    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #5000 15
    フェルトディスク(直接ねじ込み式) ソフトタイプ・ハードタイプ
    "GPナイロンディスク"(直接ねじ込み式)
    ディスクペーパー クロス inホイル ジルコニア
    メーカームラコムラコスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山ニューレジストン
    通常価格1,445-8498,8737,581 -5,683 -554 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプナイロンディスク研磨布ディスクサンダー用ペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスク研磨布ディスク
    外径(mm)95100127100100100
    最高使用回転数(rpm)1200013600----
    ねじ径(mm)M10-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト