ファクトリーサプライ用品技術窓口
スリーエムジャパン
“マグネットテープ”
スリーエムジャパン
通常価格(税別):34588円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットロールのり付
トラスコ中山
通常価格(税別):10282円~
通常出荷日:1日目
ソニック
マグネット粘着ロール 100mm
ソニック
通常価格(税別):6887円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:2日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
SUGICO
ステンレス深型組バット
SUGICO
通常価格(税別):920円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
ゴムシートシート
和気産業
通常価格(税別):1183円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目

【特長】
・10m巻のマグネットロールです。
・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。
【用途】
・掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(mm):10000
・厚さ(mm):2.0
・JANコード:4535627203108
・質量:7.5kg
【材質/仕上】
・ゴムマグネット、粘着材

マグエックス
マグエックス マグネットロール無地2.0×100

マグエックス
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):663円~

エスコ
超強力マグネット(ネオジウム)
0通常価格(税別):877円~

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~