ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り MST-2LED
  • saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り

通常単価(税別)
75,239
税込単価
82,763
通常出荷日:9日目

【特長】・1.7ミリ厚のポリカ製外筒にライト部がセットされているので堅牢で保管中に破損する恐れがありま...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 特殊用途
    防水
  • コード長さ (m)
    5
  • トラスココード
    851-4024
  • 質量(g)
    4300.0
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • セット内容
    ストロングライト(SL-LED20M×2)、フックホルダー(FH-50A)、吊り下げ用ベルト(RP-1)、延長コード(VCTM-10)、収納バック
  • 防雨防じん構造
    IP66

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MST-2LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MST-2LEDの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
特殊用途
防水
コード長さ(m)
5
トラスココード
851-4024
質量(g)
4300.0
入力電圧(V)
AC100
セット内容
ストロングライト(SL-LED20M×2)、フックホルダー(FH-50A)、吊り下げ用ベルト(RP-1)、延長コード(VCTM-10)、収納バック
防雨防じん構造
IP66

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
MST-2LED
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,239
( 82,763 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.7ミリ厚のポリカ製外筒にライト部がセットされているので堅牢で保管中に破損する恐れがありません。
・テントと一緒に一式で持ち出すことができて便利です。
・収納バックは肩掛けベルトおよび本体部分にパッドがついて、タスキ掛けで背負うことができるので、移動時に両手が使え一人で安全に持ち出すことができます。
・ライトはLED管を使用しているので少ない電力で点灯することができます。
・防災用備蓄品向け収納バック付きのライトセットです。
・仮設のテント用の照明器具と電源コードのセットです。
【用途】
・防災用備蓄品向け。
【商品仕様】
・入力電圧:AC100V
・二重絶縁
・防じん・防雨構造:IP66
・入力コード5m
・外筒:ポリカーボネート:厚さ1.75mm
・プラグ:防水仕様
・トラスココード:851-4024
・質量:4.3kg
【セット内容/付属品】
・セット内容:ストロングライト(SL-LED20M×2)、フックホルダー(FH-50A)、吊り下げ用ベルト(RP-1)、延長コード(VCTM-10)、収納バック

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入りの型番MST-2LEDのページです。 型番MST-2LEDに関する仕様情報を記載しております。
saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
saga 携帯式非常用照明セット LED12W2本入り
saga 携帯式非常用照明セット 40W2本入り
saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り
saga 携帯式非常用照明セット 40W2本入り連結仕様
saga 携帯式非常用照明セット 40W3本入り
saga 携帯式非常用照明セット LED24W2本入り連結仕様
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格75,23984,56988,78293,597126,275108,705
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
特殊用途防水防水防水防水防水防水
コード長さ(m)555555
トラスココード851-4024851-4033851-4035851-4034851-4037851-4036
質量(g)4300.03740.05300.07200.05670.05720.0

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト