17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板 MSS910S

エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

通常単価(税別)
27,933
税込単価
30,726
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな...

詳細を確認

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    MSS910S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MSS910Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSS910S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,933
    ( 30,726 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
    ・耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
    【用途】
    ・高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。
    ・食品関係や製薬関係。
    【商品仕様】
    ・間口(mm):911
    ・奥行(mm):461
    ・オプション棚板
    ・JANコード:4933315761488
    ・トラスココード:125-9424
    ・質量:7.6kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板の型番MSS910Sのページです。 型番MSS910Sに関する仕様情報を記載しております。
    エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板
    304ソリッドエレクターシェルフ
    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)
    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)
    ソリッドエレクターシェルフ標準セット
    エレクター用ドーリー(奥行460mm用)【エレクター】
    メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターアズワンエレクター
    通常価格27,93321,910 -12,675 -14,475 -119,560 -45,080 -
    通常出荷日4日目4日目4日目〜4日目〜12日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト