17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングル・スチール
  • シングル・スチール

シングル・スチール

通常単価(税別)
46,03659,358
税込単価
50,64065,294
通常出荷日:8日目

【特長】・作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。・シングルタイプは、重量・用途に合わせてご使用でき...

詳細を確認
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    ローラー:ウレタン
  • 適合ハンドル
    M-1000

ご注意

  • 能力以上のご使用は控えてください。
  • 同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。 路面の状況を確認ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

(mm)

全長

(mm)

高さ

(mm)

テーブル寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

車輪幅(mm)

最小発注数量
5
195
220
105
95×95
851-9834
4944015152087
11000.0
80
1個
7.5
285
245
128
115×115
851-9835
4944015152094
20000.0
80
1個
1.5
195
220
105
95×95
851-9838
4944015152018
8200.0
80
1個
2.5
285
245
128
115×115
851-9839
4944015152025
15500.0
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,457
( 51,103 )
8日目
56,712
( 62,383 )
8日目
46,036
( 50,640 )
8日目
59,358
( 65,294 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
・シングルタイプは、重量・用途に合わせてご使用できます。
【用途】
・重量物の移動、運搬用ローラー。
・工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。
・鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。
【材質】
・フレーム:スチール
・ローラー:ウレタン
【セット内容】
・ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)

ご注意

  • 能力以上のご使用は控えてください。
  • 同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。 路面の状況を確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シングル・スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングル・スチール
ボギー・スチール
コンパクトローラー
運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー
運搬用コロ車 アルミローラー
スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所ダイキ
通常価格46,036-96,167 -61,250 -64,660 -86,969 -47,161
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目〜1日目11日目
材質1フレーム:スチールフレーム:スチールフレーム:スチール本体:スチール本体:アルミ-
材質2ローラー:ウレタン-ローラー:ウレタンローラー:スチールローラー:ウレタン-
適合ハンドルM-1000M-1000M-1000M-1000M-1000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト