17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートサンダー(二重絶縁タイプ) MSS125AD
  • ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストレートサンダー(二重絶縁タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSS125AD

2020年02月に販売終了となりました。

【特長】
・各種先端工具が使用可能で幅広い作業が可能です。
【用途】
・バリ取り
・サビ取り
・研磨仕上げ加工用。

指定中の仕様・寸法情報

消費電力(W)
580
電源(V)
AC100
JANコード
4930342122657
トラスココード
776-7676
質量(g)
4300.0
全長(mm)
580
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4500
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト