ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレのスキマフィル MSP1-35

トイレのスキマフィル

通常単価(税別)
783
税込単価
861
通常出荷日:4日目

【特長】・トイレの便器と床の隙間の防水が可能です。・透明タイプで目立ちません。・固まった後は綺麗にはが...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4989097240079
  • トラスココード
    102-5068
  • 容量 (ml)
    100
  • 材質
    1成分形特殊変成シリコーン系シーリング材
  • 容器
    パウチ(100ml入り)

ご注意

  • 使いきりになりますので開封後はできるだけ早く使い切ってください。開封後は長期保存できません。下地によって接着しないものがありますので事前にご確認ください。

型番:

MSP1-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSP1-35の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
透明
JANコード
4989097240079
トラスココード
102-5068
容量(ml)
100
材質
1成分形特殊変成シリコーン系シーリング材
容器
パウチ(100ml入り)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSP1-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トイレの便器と床の隙間の防水が可能です。
・透明タイプで目立ちません。
・固まった後は綺麗にはがすことができます。
【用途】
・便器と床の隙間埋め
・便器と床の隙間からの水分の浸入防止と防水

ご注意

  • 使いきりになりますので開封後はできるだけ早く使い切ってください。開封後は長期保存できません。下地によって接着しないものがありますので事前にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トイレのスキマフィルの型番MSP1-35のページです。 型番MSP1-35に関する仕様情報を記載しております。
トイレのスキマフィルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレのスキマフィル
匠の技一発拭き取り
スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2
耐熱性無機接着剤 TB3713B 1KG 白色
ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤
コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)
メーカーシャープ化学トーヨーポリマースリーエムジャパンスリーボンドコニシコニシ
通常価格7832,146628 -14,2714,2781,142
通常出荷日4日目1日目1日目19日目4日目1日目
商品種類その他接着剤---接着剤1液タイプ-
透明---
JANコード4989097240079-----
トラスココード102-5068-----
容量(ml)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト