ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグエックス マグネットロール無地2.0×100

マグエックス マグネットロール無地2.0×100 MSMGR2-100-10
通常単価(税別)
2,082
税込単価
2,290
通常出荷日:9日目

【特長】・10m巻のマグネットロールです。・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。【商品仕...

詳細を確認

型番:

MSMGR2-100-10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSMGR2-100-10の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
MSMGR2-100-10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,082
( 2,290 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10m巻のマグネットロールです。
・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です。
【商品仕様】
・幅(mm):100
・長さ(mm):10000
・厚さ(mm):2.0
・仕様:無地
・仕様:無地
・JANコード:4535627201203
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・ゴムマグネット(異方性)
・粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグエックス マグネットロール無地2.0×100の型番MSMGR2-100-10のページです。 型番MSMGR2-100-10に関する仕様情報を記載しております。
マグエックス マグネットロール無地2.0×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグエックス マグネットロール無地2.0×100
マグエックス マグネットロール粘着付2.0×100
マグエックス マグネットロール青0.8×100
光 ゴムマグネット2.0×19mm×20m
光 ゴムマグネット0.8×100mm 10m巻
マグネット粘着ロール 100mm
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスソニック
通常価格2,0822,3586,66810,6099,8466,887
通常出荷日9日目8日目9日目5日目5日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト