ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグエックス クリーンシート大白

マグエックス クリーンシート大白 MSKW-08W
通常単価(税別)
762
税込単価
838
通常出荷日:1日目

【特長】・ツヤありのマグネットシート・ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。・ハサミやカッタ...

詳細を確認

型番:

MSKW-08W
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSKW-08Wの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番厚さ×幅×長さ(mm)JANコード質量材質
MSKW-08W0.8×200×3004535627101602150gPP、ゴムマグネット

型番リスト

表示件数
型番
MSKW-08W
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762
( 838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツヤありのマグネットシート
・ホワイトボードマーカーで簡易的な書き消しが可能。
・ハサミやカッターでカット可能です。
・別寸可能。
【商品仕様】
・色:白
・厚さ×幅×長さ(mm):0.8×200×300
・JANコード:4535627101602
・質量:150g
【材質/仕上】
・PP、ゴムマグネット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグエックス クリーンシート大白の型番MSKW-08Wのページです。 型番MSKW-08Wに関する仕様情報を記載しております。
マグエックス クリーンシート大白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグエックス クリーンシート大白
マグエックス カラーシート大白
マグエックス カラーシート大黄
マグエックス ホワイトボ-ドシート(中)
カラーマグネットシート
粘着付マグネットシート
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスエスコエスコ
通常価格7629301,1094,7262,820 -7,150 -
通常出荷日1日目1日目8日目8日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト