17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットロールハイガード 10M

マグネットロールハイガード 10M【10個入り】

通常単価(税別)
40,97681,406特別価格
税込単価
45,07489,547特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・10m巻のマグネットロールです・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

(mm)

質量(g)

最小発注数量
4535627207212
811-0966
450
11,800
1パック

10個入り

4535627207229
811-0967
900
23,600
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,97638,148
( 41,963 )
8日目
81,40671,824
( 79,006 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10m巻のマグネットロールです
・工場・倉庫・オフィスなど大量に使うときに便利です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットロールハイガード 10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットロールハイガード 10M
マグネットロール(つやあり白)
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入
スクールマグタッチ 30mm 黄 10個入
マグネシート
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスクラウンクラウン日本緑十字社
通常価格40,976-10,111 -12,3891,9762,2515,768 -
通常出荷日8日目1日目1日目3日目1日目4日目〜
商品タイプロールタイプロールタイプロールタイプカラーマグネットカラーマグネットロールタイプ
ホワイトホワイト-レッドイエローブラック
厚み(mm)0.80.80.8---
長さ(mm)100001000010000---
材質1PET-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト