ファクトリーサプライ用品技術窓口
日東電工
包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305【3~5個入り】
通常価格(税別):1992円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 分離型マルチボックス 14ポケット【5個入り】
通常価格(税別):7450円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):25544円~
通常出荷日:5日目 ~
【特長】・薄型マグネットシートのホワイボードです ・丸めて持ち運び出来ます【商品仕様】・幅(mm):6...
詳細を確認【特長】
・薄型マグネットシートのホワイボードです
・丸めて持ち運び出来ます
【商品仕様】
・幅(mm):600
・長さ(mm):900
・厚さ(mm):0.7
・JANコード:4535627102326
・トラスココード:811-0957
・質量:1240g
【材質/仕上】
・PET、ゴムマグネット
【セット内容/付属品】
・ボードマーカー(黒・赤)
・マグネット付トレイ
・マグネット付イレイザー

マグエックス
マグエックス ホワイトボ-ドシート(特大)

マグエックス
マグネットロール(つやあり白)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ
0通常価格(税別):1,400円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):663円~

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円