ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マグエックス ホワイトボ-ドシート(中)

マグエックス ホワイトボ-ドシート(中) MSHW-4560-M
通常単価(税別)
4,7264,277
税込単価
5,1994,705
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・薄型マグネットシートのホワイボードです ・丸めて持ち運び出来ます【商品仕様】・幅(mm):4...

詳細を確認
  • 本品をスチール面に貼ったときでないと、その他のマグネットを付けられません。

型番:

MSHW-4560-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSHW-4560-Mの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番幅(mm)長さ(mm)厚さ(mm)JANコードトラスココード質量材質付属品
MSHW-4560-M4506000.74535627102319811-0956620gPET、ゴムマグネットボードマーカー(黒・赤)、マグネット付トレイ、マグネット付イレイザー

型番リスト

表示件数
型番
MSHW-4560-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7264,277
( 4,705 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型マグネットシートのホワイボードです
・丸めて持ち運び出来ます
【商品仕様】
・幅(mm):450
・長さ(mm):600
・厚さ(mm):0.7
・JANコード:4535627102319
・トラスココード:811-0956
・質量:620g
【材質/仕上】
・PET、ゴムマグネット
【セット内容/付属品】
・ボードマーカー(黒・赤)
・マグネット付トレイ
・マグネット付イレイザー

ご注意

  • 本品をスチール面に貼ったときでないと、その他のマグネットを付けられません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグエックス ホワイトボ-ドシート(中)の型番MSHW-4560-Mのページです。 型番MSHW-4560-Mに関する仕様情報を記載しております。
マグエックス ホワイトボ-ドシート(中)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグエックス ホワイトボ-ドシート(中)
マグエックス カラーシート大白
マグエックス カラーシート大黄
マグエックス クリーンシート大白
ステンレスVクリップ 中
カラーマグネットシート
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスベロスエスコ
通常価格4,7269301,1097624812,820 -
通常出荷日8日目1日目8日目1日目9日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト