17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグエックス マグネットロール青0.8×100

通常単価(税別)
6,668
税込単価
7,335
通常出荷日:9日目

【特長】・マグネットシートの原反です。・ハサミやカッターでカットできます。【商品仕様】・色:青ツヤ・幅...

詳細を確認

    型番:

    MSGR-08-100-10-B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MSGR-08-100-10-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MSGR-08-100-10-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,668
    ( 7,335 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネットシートの原反です。
    ・ハサミやカッターでカットできます。
    【商品仕様】
    ・色:青ツヤ
    ・幅(mm):100
    ・長さ(mm):10000
    ・厚さ(mm):0.8
    ・JANコード:4535627204020
    ・質量:2.7kg
    【材質/仕上】
    ・PVC、ゴムマグネット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグエックス マグネットロール青0.8×100の型番MSGR-08-100-10-Bのページです。 型番MSGR-08-100-10-Bに関する仕様情報を記載しております。
    マグエックス マグネットロール青0.8×100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグエックス マグネットロール青0.8×100
    マグエックス マグネットロール粘着付2.0×100
    マグエックス マグネットロール無地2.0×100
    光 ゴムマグネット0.8×100mm 10m巻
    マグシート つやなし 10cm×10m 0.8mm厚
    プルマグネットピンタイプ8個セット
    メーカーマグエックスマグエックスマグエックスシンワ測定日本緑十字社
    通常価格6,6682,3582,0828,70610,519749
    通常出荷日9日目8日目9日目5日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト